Публікуйте свої продукти
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down
    Mora Armatur

    MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection down

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    Our classic chrome MMIX shower system is revised with a bold new straight-lined form and increased proportions for superior functionality and aesthetics. Internally, it features an updated thermostat to maximise energy efficiency while enhancing your showering experience.

    With shower connection down - Art.no: 334030 RSK 8283442 


    Специфікація
    • Consist of: 
      MORA MMIX II thermostatic mixer: 

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 
      • Note! Not for Vaska

      MORA MMIX II Shower System: 

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • With Easy-Clean anti-limescale system 
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер334030
    • Сімейство продуктівShowers
    • Група продуктівMMIX II
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1450
    • Ширина (мм)267
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC011329
    • Назва за ETIMShower mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція