Публікуйте свої продукти
MARE III, bathtub
MARE III, bathtub
MARE III, bathtub
MARE III, bathtub
    Mora Armatur

    MARE III, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A classically-inspired freestanding bath, Mare III stands on chromed ‘lions feet’ with a steeper drop at one end to allow easy showering, while the other lets you relax and bathe in comfort. A beautiful, chromed overflow gives added protection against overspills.

    Article number: 951103

    Специфікація
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 34 kg
      • Volume: 180 l
      • Overflow
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер951103
    • Сімейство продуктівX Collection
    • Група продуктівWash Basin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)800
    • Ширина (мм)730
    • Глибина (мм)1700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Матеріал допоміжнийAcrylic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)34
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Опис Uniclass 2015Bathing
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступність регіону

    Європа