Публікуйте свої продукти
MARE VIII, bathtub
MARE VIII, bathtub
MARE VIII, bathtub
MARE VIII, bathtub
    Mora Armatur

    MARE VIII, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A freestanding bath, with a gently scooped profile that comes in a tactile matt finish, its seamless rolled edges give a sense of structure and centrally-positioned plug allows for bathing at either end.  Our uniquely engineered overflow minimises the risk of overspill.

    Article number: 951108.22 - Matte white

    Специфікація
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 48 kg
      • Volume: 210 l
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер951108-22
    • Сімейство продуктівX Collection
    • Група продуктівWash Basin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Ширина (мм)810
    • Глибина (мм)1700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Матеріал допоміжнийAcrylic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)48
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Опис Uniclass 2015Bathing
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти