Публікуйте свої продукти
MARE X, bathtub
MARE X, bathtub
MARE X, bathtub
MARE X, bathtub
    Mora Armatur

    MARE X, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    An organic, D-shaped bath designed to fit completely flush to a wall or partition, with a symmetrical shape that allows bathing at either end. A generous bath blending freestanding styling and the seamless look of a fitted design

    Article number: 951110

    Специфікація
      • Designed to rest against the wall
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 57 kg
      • Volume: 260 l
      • Slimeline
      • Discrete integrated overflow
      • Pre installed white waste
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер951110
    • Сімейство продуктівX Collection
    • Група продуктівWash Basin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)1700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Матеріал допоміжнийAcrylic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)57
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Опис Uniclass 2015Bathing
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти