Публікуйте свої продукти
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
    Mora Armatur

    CAVA I, mirror

    A minimal design, with atmospheric backlighting, brings an extra layer of character to bathroom spaces.

    Designed around a central idea of a minimal, unframed backlit mirror, mounted just 30 mm from the wall, Cava has an aura of its own. Its light can be switched at a touch from warm to cooler tones. The mirror itself has an anti-fog function and is safety foiled for peace of mind. Available in circular or square versions and multiple sizes.

    Article number: 953003 Size: 700 x 500 mm


    Специфікація
      • 700 x 500 mm
      • Ambient lightning
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 41,2 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,534 kg
      • Slimline 30 mm wall projection
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер953003
    • Сімейство продуктівX Collection
    • Група продуктівMirrors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-06-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)500
    • Ширина (мм)700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)553
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Заголовок OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступність регіону

    Європа