Публікуйте свої продукти
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror
    Mora Armatur

    SOLO I, mirror

    An attractive framed design, with touch-operated backlighting in a versatile mirror package that’s easy to style into any space.

    Encased in an attractive metal frame in matt black aluminium, with an inner LED band, Solo I gives a dynamic atmosphere to an interior. Its mirror is anti-fog for ease of use, allowing the simplicity of the design to always remain in focus.

    Article number: 953103.12 Size: 800 mm x 600 mm

    Специфікація
      • 800 mm x 600 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 52,9 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 6,918 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер953103-12
    • Сімейство продуктівX Collection
    • Група продуктівMirrors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-06-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Ширина (мм)800
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)6.92
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Заголовок OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment