Публікуйте свої продукти
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
    Mora Armatur

    Free Flow Push down-waste

    This push down-wastes are made for sinks thats has thicker materials with or without spillway overflow. Available in the colours: chrome, matte black, matte white, polished brass, brushed brass, brushed copper and brushed nickel.


    Chrome art.no: S600066 RSK 8560149 VVS 747084004. 

    Matte black art.no: S600066.12  RSK 8560150 VVS 747084011. 

    Matte white art.no: S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010. 

    Polished brass art.no: S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085. 

    Brushed brass art.no: S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087. 

    Brushed copper art.no: S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097. 

    Brushed nickel art.no: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Специфікація
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерS600066
    • Сімейство продуктівPush down-waste
    • Група продуктівPush down-waste
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-06-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)103
    • Ширина (мм)74
    • Глибина (мм)86
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)0.36
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCValve
    • Код за ETIMEG017210
    • Назва за ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Назва UNSPSCValves
    • Код UNSPSC401416
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Заголовок OmniClassValves