Публікуйте свої продукти
AF-50HI MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
Morad

AF-50HI MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL

The AF-50 Mullion-Transom Curtain Wall system by Morad guarantees an excellent visual effect and outstanding protection against weather conditions. The flexibility of the system allows the construction of concave and convex walls, corner segments, as well as horizontal and vertical angled parts.

This allows for the creation of various structures, ranging from typical curtain walls to large glazed surfaces mounted to existing buildings or specially prepared spatial steel structures. Thanks to the large drainage channels in the mullions, the system performs excellently as a roof structure, skylight, and even a winter garden.

Специфікація
    • Thermal Insulation Coefficient: Uw = 0.9 W/(m²K)
    • Acoustic Insulation Index: Rw = 32dB
    • Wind Load Resistance: 2000 Pa
    • Waterproof: RE 1200
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAF-50HI-mullion-transom-curtain-wall
  • Сімейство продуктівFacade systems
  • Група продуктівAF-50HI
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-19
  • Номер видання1
  • Глибина (мм)50
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls
  • Класифікація IFCCurtain Wall
  • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Опис Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • Номер OmniClass23-13 33 27
  • Заголовок OmniClassGlazed Facade and Roof Structures

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка