Публікуйте свої продукти
AC-77HI Door Double With Transom
Morad

AC-77HI Door Double With Transom

AC-77HI is an aluminum system designed for external constructions that require particularly high thermal insulation parameters. The system allows for the fabrication of windows and display cabinets, as well as sliding, folding, and automatic doors, and bent structures.

The system achieves excellent thermal insulation due to its increased profile depth: 85 mm for window sashes and 77 mm for other sections. The multi-chamber structure of thermal breaks enhances both thermal performance and profile rigidity. Additionally, the system features a multi-chamber sealing system with two-component EPDM gaskets, further improving insulation.

The profiles are extruded from EN AW-6060 aluminum alloy in accordance with PN-EN 573-3:2009. Dimensional and shape tolerances comply with the PN-EN 12020-2:2001 standard.

Специфікація
    • RESISTANCE TO WIND LOAD: 2000 Pa
    • WATERPROOF: E1500
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT: Uw = 0.9 W/(m²K)
    • MAXIMUM LEAF WEIGHT: 200 kg
    • MAXIMUM DIMENSIONS DOUBLE DOORS: 2885 mm x 2583 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAC-77HI-door-double-with-transom
  • Сімейство продуктівWindows & Doors
  • Група продуктівAC-77HI
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-20
  • Номер видання1
  • Глибина (мм)77
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Код за ETIMEC003534
  • Назва за ETIMExterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Заголовок OmniClassAluminum Doors

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка
Åland Islands
Afghanistan
Canada
Algeria
Albania
Armenia
Cuba
Egypt
Andorra
Azerbaijan
Dominican Republic
Kenya
Austria
China
Greenland
Libya
Belarus
Georgia
Haiti
Morocco
Belgium
Iran
Jamaica
Tunisia
Bosnia and Herzegovina
Iraq
The Bahamas
Bulgaria
Jordan
United States
Croatia
Kazakhstan
Cyprus
Kuwait
Czech Republic
Kyrgyzstan
Denmark
Mongolia
Estonia
Oman
Faroe Islands
Pakistan
Finland
Qatar
France
Saudi Arabia
Germany
Syria
Gibraltar
Tajikistan
Greece
Türkiye
Guernsey
Turkmenistan
Hungary
United Arab Emirates
Iceland
Uzbekistan
Ireland
Yemen
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit