A bomba centrífuga submersível BCS-S1 da Schneider Motobombas é ideal para drenagem de água não potável, deixando apenas uma lâmina de 3 mm sem necessidade de filtro. Compacta, leve e eficiente, é indicada para limpeza de caixas d'água, poços, reservatórios, cisternas, pequenas piscinas, porões, garagens e locais alagados. Seu corpo é feito de alumínio fundido com revestimento epóxi, caracol e rotor semiaberto em Nylon, filtro em Nylon e eixo com tripla vedação de Viton, garantindo durabilidade e resistência. O motor elétrico IP-68 é monofásico, livre de óleo, com capacitor permanente, protetor térmico e 2 polos, operando a 60 Hz. É uma solução prática e segura para aplicações domésticas e profissionais.
Доступність регіону
| Північна Америка | Південна Америка |
|---|---|
Ангілья | Аргентина |
Антигуа і Барбуда | Болівія |
Аруба | Бразилія |
Багамські Острови | Венесуела |
Барбадос | Гаяна |
Беліз | Еквадор |
Бермудські Острови | Колумбія |
Британські Віргінські острови | Парагвай |
Віргінські Острови (США) | Перу |
Гаїті | Суринам |
Гваделупа | Уругвай |
Гватемала | Фолклендські Острови |
Гондурас | Французька Гвіана |
Гренада | Чилі |
Гренландія | |
Домініка | |
Домініканська Республіка | |
Кайманові Острови | |
Канада | |
Карибські Нідерланди | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиніка | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Нікарагуа | |
Острови Теркс і Кайкос | |
Панама | |
Пуерто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелемі | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пʼєр і Мікелон | |
Сент-Вінсент і Гренадіни | |
Сент-Кітс і Невіс | |
Сент-Люсія | |
Сінт-Мартен | |
Сполучені Штати | |
Тринідад і Тобаго | |
Ямайка |