Публікуйте свої продукти
Diesel Generator Set, mtu 6R0225, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V, Tier 3
mtu - A Rolls-Royce solution

Diesel Generator Set, mtu 6R0225, 350-400kWe, 60Hz, 208-600V, Tier 3

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Cutting-edge emissions control
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards

Специфікація
  • Equipment

    Engine: John Deere 6135 Tier 3

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator:  Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRolls-Royce-Solutions-America-350-400kWe-Tier3
  • Сімейство продуктівElectrical Generator Sets
  • Група продуктівJohn Deere 6135 Tier 3
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-05-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Power Generation & Light
  • Код за ETIMEC002823
  • Назва за ETIMPower generator
  • Назва UNSPSCDiesel generators
  • Код UNSPSC26111601
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Опис Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Заголовок OmniClassDiesel Generator Sets

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка
Ангілья
Аргентина
Антигуа і Барбуда
Болівія
Аруба
Бразилія
Багамські Острови
Венесуела
Барбадос
Гаяна
Беліз
Еквадор
Бермудські Острови
Колумбія
Британські Віргінські острови
Парагвай
Віргінські Острови (США)
Перу
Гаїті
Суринам
Гваделупа
Уругвай
Гватемала
Фолклендські Острови
Гондурас
Французька Гвіана
Гренада
Чилі
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка