Публікуйте свої продукти
Gas Generator Set, mtu 8V0078 100kWe, 60Hz, 208-600V
mtu - A Rolls-Royce solution

Gas Generator Set, mtu 8V0078 100kWe, 60Hz, 208-600V

mtu gas-powered generator sets provide you with a continuous, economical, reliable and sustainable source of power. Utilizing natural gas, LP liquid, and dual fuel options all of our gas gensets combine the highest performance in the 100kWe electrical power range.

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Технічна специфікація
  • Унікальний номерgas-generator-set-mtu-8v0078-100kwe-60hz-208-600v
  • Сімейство продуктівElectrical Generator Sets
  • Група продуктівOrigin 6.2L
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Power Generation & Light
  • Класифікація IFCElectric Generator
  • Код за ETIMEC002823
  • Назва за ETIMPower generator
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Опис Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 13
  • Заголовок OmniClassGas Generator Sets

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка