Публікуйте свої продукти
Class 125 Suction Diffusers - 1011
Mueller Steam Specialty

Class 125 Suction Diffusers - 1011

Series 1011 Class 125 Suction Diffusers provide economical and compact pump protection by straining foreign particles and providing proper flow conditions to the pump. This series mounts directly to the suction side of a pump in either the horizontal or vertical position.


Специфікація
  • Features

    • Straightening vanes on outlet side reduces turbulence into pump, minimizing stress and erosion within pump
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1011-Suction-Diffuser
  • Сімейство продуктівSpecialty Products
  • Група продуктівSuction Diffusers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCSwing check valves
  • Код UNSPSC40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING