Публікуйте свої продукти
Locxend Grooved End Suction Diffusers - 1011G
Mueller Steam Specialty

Locxend Grooved End Suction Diffusers - 1011G

Series 1011G Locxend Grooved End Suction Diffusers provide economical and compact pump protection by straining foreign particles and providing proper flow conditions to the pump.


Специфікація
  • Features

    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • Grooved inlet for fast and economical installation of piping systems
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1011G-Suction-Diffuser
  • Сімейство продуктівSpecialty Products
  • Група продуктівSuction Diffusers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCSwing check valves
  • Код UNSPSC40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка