Публікуйте свої продукти
Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT
Mueller Steam Specialty

Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

Специфікація
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

Технічна специфікація
  • Унікальний номер107MAT-Silent-Check-Valves
  • Сімейство продуктівSpecialty Products
  • Група продуктівSilent Check Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCBall check valves
  • Код UNSPSC40141618
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING