Публікуйте свої продукти
Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT
Mueller Steam Specialty

Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 109MHT

Series 109MHT Class 300 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.


Специфікація
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Sizes: 2 to 30 in. (50 to 750mm)
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Технічна специфікація
  • Унікальний номер109MHT-Silent-Check-Valve
  • Сімейство продуктівSpecialty Products
  • Група продуктівSilent Check Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCSwing check valves
  • Код UNSPSC40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING