Публікуйте свої продукти
Class 300 Stainless Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-SS
Mueller Steam Specialty

Class 300 Stainless Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-SS

Designed for use chemical processes including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers and other similar applications. These strainers provide protection for costly pumps, meters, valves and other similar mechanical equipment.

Специфікація
  • 3/4 to 18 in. (20 to 450mm)

Технічна специфікація
  • Унікальний номер126F-SS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Сімейство продуктівStrainers
  • Група продуктівBasket Strainers - Simplex
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCFilter
  • Назва UNSPSCFilters
  • Код UNSPSC401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Опис Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Заголовок OmniClassLiquid Strainers

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати