Публікуйте свої продукти
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604
Mueller Steam Specialty

Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604

Series 1604 Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves can be used in a variety of applications including chilled and hot water systems, refrigeration, plumbing, air conditioning, gas and liquid applications, water filtration, oxygen systems, boiler feed lines, and centrifugal pump and compressor systems.


Специфікація
  • Features

    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • RF (raised face) valve
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1604-Check-Valve
  • Сімейство продуктівValves
  • Група продуктівCheck Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCSwing check valves
  • Код UNSPSC40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING