Публікуйте свої продукти
Class 900, RTJ Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1646
Mueller Steam Specialty

Class 900, RTJ Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1646

Series 1646 Class 900, RTJ Carbon Steel or Stainless Steel Chexter Tilting Disc Check Valves can be used in a variety of applications including gas and liquid applications, water filtration, oxygen systems, boiler feed lines, centrifugal pump and compressor systems, and process applications.


Специфікація
  • Features

    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1646-Check-Valve
  • Сімейство продуктівValves
  • Група продуктівCheck Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCSwing check valves
  • Код UNSPSC40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING