Публікуйте свої продукти
API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697
Mueller Steam Specialty

API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

Series 1697 API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves are recommended for use in higher temperature or pressure applications.


Специфікація
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1697-Check-Valve
  • Сімейство продуктівValves
  • Група продуктівCheck Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCSwing check valves
  • Код UNSPSC40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING