Публікуйте свої продукти
Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186
Mueller Steam Specialty

Class 300 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 186

Designed for chemical process applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals as well as condensers and heat exchangers. This Series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop, and a tapped and plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning. Class 300.

Специфікація
  • Features

    • Cast Carbon Steel or Chrome-Moly Alloy body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 20 in. (40 – 500 mm)
    • Suited for medium and coarse straining for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers and heat exchangers
Технічна специфікація
  • Унікальний номер186-Basket-Strainer
  • Сімейство продуктівStrainers
  • Група продуктівBasket Strainer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCFilter
  • Назва UNSPSCFilters
  • Код UNSPSC401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Опис Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Заголовок OmniClassLiquid Strainers

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати