Публікуйте свої продукти
Class 300 Quick Acting Line Blinds - 30A
Mueller Steam Specialty

Class 300 Quick Acting Line Blinds - 30A

Series 30A Class 300Quick Acting Line Blinds are designed for applications that require positive visual indication of line closure and opening.


Специфікація
  • Features

    • Designed for quick and easy installation
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Rating: 740 psi at 100°F
Технічна специфікація
  • Унікальний номер30A-Line-Blinds
  • Сімейство продуктівSpecialty Products
  • Група продуктівLine Blinds
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCSwing check valves
  • Код UNSPSC40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Опис Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Заголовок OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати