Публікуйте свої продукти
Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72
Mueller Steam Specialty

Class 150 Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check™ Valves - 72

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.

Специфікація
  • 2 to 54 in. (50 to 1350mm)

Технічна специфікація
  • Унікальний номер72-Sure-Check-Valve
  • Сімейство продуктівSpecialty Products
  • Група продуктівSure Check™ Check Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCFilter
  • Назва UNSPSCFilters
  • Код UNSPSC401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Опис Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Заголовок OmniClassLiquid Strainers