Публікуйте свої продукти
Class 1500 Cast Stainless Steel Flanged End Y Strainers - 766M-SS
Mueller Steam Specialty

Class 1500 Cast Stainless Steel Flanged End Y Strainers - 766M-SS

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Well suited for long service in high pressure and temperature applications. Class 1500.

Специфікація
  • Features

    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 12 in. (15 ‒ 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
Технічна специфікація
  • Унікальний номер766M-SS-Y-Strainer
  • Сімейство продуктівStrainers
  • Група продуктівY Strainers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCFilter
  • Назва UNSPSCFilters
  • Код UNSPSC401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Опис Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Заголовок OmniClassLiquid Strainers

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати