Публікуйте свої продукти
Class 125 Cast Lead Free* Bronze SolderEnd Y Strainers - LF358
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Lead Free* Bronze SolderEnd Y Strainers - LF358

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.
Специфікація
  • 1/4 to 3 in. (8 to 80mm)
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7885
  • Сімейство продуктівStrainers
  • Група продуктівY Strainers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-05-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBronze
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCFilter
  • Назва UNSPSCFilters
  • Код UNSPSC401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Опис Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Заголовок OmniClassLiquid Strainers