Публікуйте свої продукти
Class 300 Ball-Plex Carbon Steel Flanged End Duplex Strainers - 794MFD
Mueller Steam Specialty

Class 300 Ball-Plex Carbon Steel Flanged End Duplex Strainers - 794MFD

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and other similar applications. Class 300.


Специфікація
  • Features

    • Sizes 2 in. – 6 in. (50 – 150 mm)
    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket designed to ensure minimum pressure drop
Технічна специфікація
  • Унікальний номер794MFD-Duplex-Strainer
  • Сімейство продуктівStrainers
  • Група продуктівBasket Strainers - Duplex
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCFilter
  • Назва UNSPSCFilters
  • Код UNSPSC401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Опис Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Заголовок OmniClassLiquid Strainers

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати