Публікуйте свої продукти
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
    Mueller Steam Specialty

    Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Series 93 Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.

    Специфікація
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 8 to 10 in. (200 to 250mm)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер93-Silent-Check-Valves
    • Сімейство продуктівSpecialty Products
    • Група продуктівSilent Check Valves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
    • Класифікація IFCValve
    • Назва UNSPSCBall check valves
    • Код UNSPSC40141618
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Опис Uniclass 2015Check valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Номер OmniClass23-27 31 19
    • Заголовок OmniClassCheck Valves
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступність регіону

    Північна Америка