Публікуйте свої продукти
Dresser French Door
Dresser French Door
Dresser French Door
    Murphy Door

    Dresser French Door

    The ultimate solution for any bedroom. Design yours by selecting your wood, stain, or paint below.

    Base Model Includes:

    • Paint Grade MDF
    • Unfinished
    • Door Width: 48" (RO 50")
    • Door Height: 80" (RO 82")
    • Door Depth: 12"
    • Swing Direction: Out-Swing
    • Jamb Depth: 4 9/16"

    Our Dresser French Door is the ultimate dresser solution for any bedroom! With fully functional drawers, adjustable shelving, and options for cabinet doors, this french door will transform your bedroom and closet.

    INCLUDES

    • 8 fully functional 8" deep drawers
    • 4 standard adjustable shelves
    • 2 fixed standard shelves
    Специфікація
    • The French Dresser Door is 12 inches in depth. Drawer depth is 8 inches. Standard door sizes fit openings from 4 to 6 feet in width.

      French Doors are available in in-swing or out-swing. 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfrench-dresser-door
    • Сімейство продуктівDoor Solutions
    • Група продуктівFrench Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC003080
    • Назва за ETIMInterior door (wood)
    • Назва UNSPSCSwing door
    • Код UNSPSC30171511
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Опис Uniclass 2015Wood doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15
    • Заголовок OmniClassWood Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (95)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)