Публікуйте свої продукти
Hamper Door
Hamper Door
Hamper Door
Hamper Door
Hamper Door
    Murphy Door

    Hamper Door

    Hide your dirty laundry like never before. Right in your doorway. Our base model starts at $1,551.00 with the option to customize and upgrade.

    Base Model:

    • Paint Grade MDF
    • Unfinished
    • Door Width: 30" (RO 32")
    • Door Height: 80" (RO 82")
    • Door Depth: 12"
    • Swing Direction: In-swing
    • Hinges: Left-hand
    • Jamb Depth: 4 9/16
    • Laundry hamper with drilled air holes
    • 2 adjustable standard shelves
    • 1 fixed standard shelf

    Our Hamper Door is the ultimate solution for small bedrooms, bathrooms, laundry rooms and more. Easily add up to 20 cubic feet of functionality and storage in a single doorway! Optional shoe rack shelving would make it a perfect bedroom closet addition.

    INCLUDES

    • Laundry hamper with drilled air holes
    • 2 adjustable standard shelves
    • 1 fixed standard shelf
    Специфікація
    • The Hamper door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB 

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsingle-closet-door
    • Сімейство продуктівDoor Solutions
    • Група продуктівSingle Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC003080
    • Назва за ETIMInterior door (wood)
    • Назва UNSPSCSwing door
    • Код UNSPSC30171511
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Опис Uniclass 2015Wood doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15
    • Заголовок OmniClassWood Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (95)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (22)