Публікуйте свої продукти
Powerball PB20 Medium Portable charging station
Muzo

Powerball PB20 Medium Portable charging station

Powerball features a mix of standard power outlets and TUF twin USB fast-charging outlets so that laptops, cell phones and tablets can all be charged with one unit. Three different sizes (short, medium, tall) means Powerball can provide various surface heights with a visible, shareable power outlet.

Специфікація
  • Sockets 

    The top has 3 inlet/outlet sockets. Each socket can be specified with either a Nema (USA) electrical power socket or a TUF (Twin Usb Fast charge). The Nema socket is rated at 15A in line with UL962A. The rating is the same whether 2 or 3 sockets are specified. The TUF charger is currently rated at 2.3A max combined across the 2 USB ports.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpowerball-pb20_medium
  • Сімейство продуктівElectronics
  • Група продуктівCharger
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)26.5
  • Ширина (у дюймах)7
  • Глибина (у дюймах)7
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (у фунтах)14
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Електричні установки
  • Назва UNSPSCElectrical cable and accessories
  • Код UNSPSC261216
  • Код Uniclass 2015Co_70
  • Опис Uniclass 2015Electrical power generation and distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-19 00 00
  • Заголовок OmniClassSpecialty Products
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution