Публікуйте свої продукти
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
    NABCO Entrances North America

    GT1175 Automatic All Glass Sliding Door

    The GT1175 All Glass Sliding Door eliminates vertical framing for a sleek, contemporary look. The low-profile bottom rail allows a larger, unobstructed view that’s perfect for enhancing an attractive lobby or well-manicured grounds. The GT1175 All Glass is equipped with sensor systems that comply with ANSI A156.10. The GT1175 All Glass Sliding Door is a seamless automatic door entrance solution.

    Features

    • Motorized belt-drive for silent operation
    • Opus Control is engineered to withstand challenging environmental and weather conditions.
    • Three rocker switches and an optional keyed switch system offer easy door control
    • Integral flush glaze framing systems provide a more attractive appearance and a larger clear viewing area
    • Large urethane door rollers for smooth and long lasting operation
    • Superior double mohair thermal brush on center style of doors provides continuous moisture break
    • Adjustable thermal brush system on the bottom of the door adds extra life
    • Extra duty anodized roller track for long lasting durability
    • Meets ANSI Standard 156.10 for power-operated pedestrian doors. UL and ULC approved.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерall-glass-sliding-door-gt1175
    • Сімейство продуктівSliding Doors
    • Група продуктівSliding Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2014-12-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Автоматичні двері
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати