Публікуйте свої продукти
Komodo Pouf
Komodo Pouf
    Nardi

    Komodo Pouf

    3.7 з 5 зірок3.7(7 відгуки)

    Komodo pouf in fiberglass resin with padded elements.
    It can also be configured as a central or end element in larger customised compositions available for the Komodo modular sofa collection.  Design: Raffaello Galiotto.

    Специфікація
    • Nardi’s great novelty for 2018 is a modular sofa, with a fiber-glass resin frame

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkomodo-pouf
    • Сімейство продуктівKomodo
    • Група продуктівPouf
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-10-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    • Матеріал допоміжнийFiber Glass
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Опис Uniclass 2015Sofas
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (21)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (168)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (83)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (70)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (30)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (249)