Публікуйте свої продукти
Native Trails CPS366 Maestro Petit Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS366 Maestro Petit Copper Vessel Bathroom Sink
Native Trails CPS366 Maestro Petit Copper Vessel Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails CPS366 Maestro Petit Copper Vessel Bathroom Sink

    An inspired convergence of texture, craft, and tradition transforms any bath into a personal sanctuary. Native Trails’ bathroom sinks indulge with their beauty and practicality. The distinctive texture and warm glow is breathtaking; their effortless maintenance is refreshingly practical. Maestro PETIT copper vessel sink is a dazzling addition to a smaller bath space. The above-counter mounting showcases the beauty of the hand hammered copper texture. Maestro PETIT copper bathroom sink is part of the Native Trails Maestro Collection, artisan crafted by master craftsmen of high-quality recycled copper. Available in antique, tempered or brushed nickel finishes.

    • 12.5″ x 5.75″ OD
    • 12.25″ x 5.5″ ID
    • 1.5″ Drain Opening

    As Featured on Amazon.com

    #NativeStone #Sink #BathroomSink #CooperSink

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: CPS366
      Item Weight: 6 pounds
      Product Dimensions: 12.5 x 12.5 x 5.8 inches
      Item model number: CPS366
      Color: Tempered Copper
      Finish: Tempered Copper
      Material: Copper
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Bathroom Sink

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNative-Trails-CPS366-Maestro-Petit-Copper-Vessel-Bathroom-Sink
    • Сімейство продуктівBathroom
    • Група продуктівSink
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCopper
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit