Публікуйте свої продукти
Native Trails NSL1915 Nipomo Native Stone Universal-Mount Bathroom Sink
Native Trails NSL1915 Nipomo Native Stone Universal-Mount Bathroom Sink
Native Trails NSL1915 Nipomo Native Stone Universal-Mount Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails NSL1915 Nipomo Native Stone Universal-Mount Bathroom Sink

    The groundbreaking Native Stone Collection of bathroom sinks is a mesmerizing combination of contemporary artistry and innovation. Handmade by artisans using a sustainable blend of natural materials, these sinks are exceptional in their lighter weight, one-of-a-kind coloration, and extraordinary stain, scratch, and crack resistance. Nipomo is perfect for today’s clean design styles, in oh-so-many ways. Install as an apron-front sink, under mount sink or vessel sink; its soft rectangular shape shows off the organic beauty of concrete, at a much lighter weight and with no-fuss maintenance.

    • 19.5″ x 15″ x 4.5″ OD
    • 17.5″ x 13″ x 4″ ID
    • Standard 1.5″ Drain Opening

    As Featured on Amazon.com

    #NativeStone #Sink #UndermountSink #BathroomSink

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: NSL1915-P
      Item Weight: 42 pounds
      Product Dimensions: 19.5 x 15.5 x 4.8 inches
      Item model number: NSL1915-P
      Color: Pearl
      Finish: Pearl
      Material: Stone
      Installation Method: Undermount,Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 3
      Special Features: CommercialEco Friendly
      Included Components: Bathroom Sink

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNative-Trails-NSL1915-Nipomo-Native-Stone-Universal-Mount-Bathroom-Sink
    • Сімейство продуктівBathroom
    • Група продуктівSink
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit