Публікуйте свої продукти
Native Trails NSL2216 Montecito Native Stone Drop-in Bathroom Sink
Native Trails NSL2216 Montecito Native Stone Drop-in Bathroom Sink
Native Trails NSL2216 Montecito Native Stone Drop-in Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails NSL2216 Montecito Native Stone Drop-in Bathroom Sink

    The groundbreaking Native Stone Collection of bathroom sinks is a mesmerizing combination of contemporary artistry and innovation. Handmade by artisans using a sustainable blend of natural materials, these sinks are exceptional in their lighter weight, one-of-a-kind coloration, and extraordinary stain, scratch, and crack resistance. Rectangular bathroom sink? Yes. Ordinary? Never! Montecito’s generous size and graceful raised profile showcase its linear, transitional styling, with a touch of rustic sensibility. Montecito is artisan crafted of Native Stone, an innovative, remarkably strong blend of cement and jute fiber that is surprisingly lightweight for concrete, extraordinarily heavy-duty in the bathroom, and refreshingly easy when it comes to clean-up. Available in three finishes: Ash, Slate and Pearl.

    • 21.5″ x 15.5″ x 5.25″ OD
    • 18″ x 12″ x 4.5″ ID
    • Standard 1.5″ drain opening

    As Featured on Amazon.com

    #NativeStone #Sink #RaisedProfileSink #BathroomSink

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: NSL2216-P
      Item Weight: 24 pounds
      Product Dimensions: 21.5 x 15.5 x 5.2 inches
      Item model number: NSL2216-P
      Color: Pearl
      Finish: Pearl
      Material: Stone
      Shape: rectangular
      Installation Method: Drop In
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Bathroom Sink

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNative-Trails-NSL2216-Montecito-Native-Stone-Drop-in-Bathroom-Sink
    • Сімейство продуктівBathroom
    • Група продуктівSink
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Назва UNSPSCSinks
    • Код UNSPSC30181504
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit