Публікуйте свої продукти
Freja 236
Freja 236
    NC Nordic Care

    Freja 236

    Functional easy chair with stepless reclining seat produced in birch. Seat and back with removable fabric. The handle that adjusts the reclining function is available on both sides of the chair. Freja fits very nicely in care homes. Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra.
    Специфікація
    • Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfreja-236
    • Сімейство продуктівFreja
    • Група продуктівFunctional easy chair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1120
    • Ширина (мм)650
    • Глибина (мм)850
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вLithuania
    • Вага нетто (кг)20
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
    • Класифікація IFCFurniture
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (423)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (35)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (30)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (248)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (21)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (37)