Публікуйте свої продукти
John 387
John 387
John 387
    NC Nordic Care

    John 387

    John table with castors is a practical and nice accessory to John functional easy chair. Feel free to use it as dining table or work table or just put your favourite things on top of it, within easy reach.

    The castors rotates, which makes the table very easy to maneuver. The wheels can also be locked so the table is kept in place. Comes with a tabletop in laminate Virrvarr in black.

    Специфікація

    • The legs are available in clear lacquered birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерjohn-387
    • Сімейство продуктівJohn
    • Група продуктівStorage Unit
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)740
    • Ширина (мм)920
    • Глибина (мм)450
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вLithuania
    • Вага нетто (кг)11
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture