Публікуйте свої продукти
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
    NC Nordic Care

    Julia 765

    3.5 з 5 зірок3.5(11 відгуки)
    Julia shelf is unique with its rounded, organic shapes and has functions to offer in many different environments. It works perfectly as a sideboard or as a room divider in offices or dining areas. Place several Julia shelves in a row and with its rounded shapes you can easily create your own patterns.
    Специфікація
    • Julia shelf has two front sides and the shelves are high enough to fit binders. Julia shelf is available as clear lacquer or stain. Produced in FSC Mix.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерjulia-765
    • Сімейство продуктівJulia
    • Група продуктівStorage Unit
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)870
    • Ширина (мм)1100
    • Глибина (мм)380
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вЛитва
    • Вага нетто (кг)21
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Нова Зеландія
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Замбія
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Західна Сахара
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Камерун
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Кенія
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Комори
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад