Публікуйте свої продукти
Kurbits 324
Kurbits 324
Kurbits 324
    NC Nordic Care

    Kurbits 324

    Kurbits – a grande wing chair with slightly exaggerated shapes that give the classic design a twist. This version of Kurbits has a high back that includes a back and neck cushion. Produced in birch FSC Mix and also has a footstool that matches. The armchair is available with wooden seat or with a cushion with removable fabric. Also available with rubber weave on the seat.
    Специфікація
    • Kurbits is a family of chairs, sofa, footstool and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Kurbits is available as clear lacquered or as stained.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkurbits-324
    • Сімейство продуктівKurbits
    • Група продуктівFurniture / Easy chair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1150
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)720
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вЛитва
    • Вага нетто (кг)20
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
    • Класифікація IFCFurniture
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (21)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (31)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (141)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (425)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (39)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (78)