Публікуйте свої продукти
Niva 232
Niva 232
    NC Nordic Care

    Niva 232

    Height adjustable table, with a length of 210 cm. A clean and functional dining table with mechanically height adjustable, 72-83 cm.

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Специфікація
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерniva-232
    • Сімейство продуктівNivå
    • Група продуктівFurniture/Table
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)720
    • Ширина (мм)2100
    • Глибина (мм)900
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вЕстонія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS