Публікуйте свої продукти
Plockepinn 050
Plockepinn 050
Plockepinn 050
    NC Nordic Care

    Plockepinn 050

    Plockepinn is a stool and bench, which is unique in its construction. First the bar stool, with a height of 76cm, was developed, which this article number refers to. The design was so well received that the stool soon got two more family members; a lower bar stool with a height of 63 cm, and a bench.

    Специфікація
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерplockepinn-050
    • Сімейство продуктівPlockepinn
    • Група продуктівFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-10-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)760
    • Ширина (мм)370
    • Глибина (мм)370
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вЛитва
    • Вага нетто (кг)6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Опис Uniclass 2015Stools
    • Номер OmniClass23-21 23 39 11
    • Заголовок OmniClassResidential Bar Stools
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
    4.6 з 5 зірок 4.6 (35)
    2.4 з 5 зірок 2.4 (9)
    3.4 з 5 зірок 3.4 (13)