Публікуйте свої продукти
Rialto 204 73
NC Nordic Care

Rialto 204 73

Rialto table with a height of 73 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
Специфікація
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrialto-204-73
  • Сімейство продуктівRialto
  • Група продуктівFurniture/Table
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)730
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)600
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вЕстонія
  • Вага нетто (кг)24
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS