Публікуйте свої продукти
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
    NC Nordic Care

    Rialto 437

    This Rialto chair was the first in the Rialto family to be launched. The Rialto chairs are inspired by the Rialto Bridge in Venice, Italy. The edgy shapes and forms of the bridge inspired the designer Peter Andersson to design this trendy chair. 

    The chair with its practivcal “hook”, on which you can hang a bag or a jacket, is today a familiar feature in Scandinavian restaurants and cafés.

    Специфікація
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Rialto is available with wooden seat and back or fixed upholstered seat and back. 

      The whole Rialto family of chairs have sound absorbers as optional extras if you wish to reduce the noice level in the area.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrialto-437
    • Сімейство продуктівRialto
    • Група продуктівFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)850
    • Ширина (мм)410
    • Глибина (мм)500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийUpholstery
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вЛитва
    • Вага нетто (кг)5.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    3.4 з 5 зірок 3.4 (13)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (17)
    1.9 з 5 зірок 1.9 (24)
    2.6 з 5 зірок 2.6 (8)