Публікуйте свої продукти
Steps
Nemschoff

Steps

The Steps modular lounge collection provides comfort and dynamic space definition for healthcare environments. With its unique range of back height options and curved forms, Steps can be configured to create areas of privacy or openness, while also directing visitor flow and defining space. Integrated power and a variety of tables assure that Steps can support a broad range of activities, from waiting to working to resting. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSteps
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівSofas
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийLeather
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Опис Uniclass 2015Sofas
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 13 15
  • Заголовок OmniClassResidential Sofas
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

3.4 з 5 зірок 3.4 (13)
4.5 з 5 зірок 4.5 (17)
2.6 з 5 зірок 2.6 (8)
4.5 з 5 зірок 4.5 (63)