Публікуйте свої продукти
Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30
Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30
Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30
    NEOCLIN ATLANTIC

    Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30

    Présentation Produit :

    NEOCLIN®-O-20x40-30 is composed of 12 studs in Oak finger jointed fire retardant B, s2, d0 brown or colorless area 20 x 40 mm with a visible face 20 mm and 30 mm space between studs. Wood studs are fixed on NEOCLIN® galvanized steel support with invisible inox A4 screw. NEOCLIN® steel support' colours is white RAL 9010. Other colours on request.

    Caractéristiques Techniques :

    Dimensions du panneau : 2.400 x 0.600 ml
    Poids du panneau : 14.2 kg/m²
    Surface panneau : 1.44 m²
    Traitement des bois en pose sur mur intérieur : C, s2, d0 (PV feu à l'appuis délivré sur demande)
    Traitement des bois en pose sur plafonds suspendus : B, s2, d0 ((PV feu à l'appuis délivré sur demande)

    Mise en œuvre des panneaux :   Les panneaux NEOCLIN pour plafond suspendus sont posés sur les porteurs T24 (ou T35) fixés entre eux par des entretoises T24 avec une classe 1 de déformation des profils d’ossature

    Entretien des panneaux :

    Nettoyage courant : le nettoyage se fera avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant adapté, et avec une brosse souple. Appliquer à l’aide d’une éponge et/ou d’une brosse douce. Ne jamais utiliser de détergent agressif, abrasif ou de produits avec solvants qui pourraient endommager la peinture.   Changement d'une lame : Le remplacement d'une lame s'effectue par le démontage du panneau sur lequel est positionnée la lame incriminée. La lame est enlevée par dévissage et remplacée par une lame conforme.


    Специфікація
    • Les panneaux avec lames décoratives bois NEOCLIN® allient performances acoustiques, esthétique et facilité de pose en plafonds suspendus, ou en décoration murale. 
      Les dalles de plafonds ont des dimensions standards adaptées à la pose des rails suspendus.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCeiling-Panels-O-20x40-30
    • Сімейство продуктівSuspended Ceiling / Plafonds Suspendus
    • Група продуктівSuspended ceiling
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2400
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)95
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)18
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCCeiling

    Доступність регіону

    Європа
    France

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit