Публікуйте свої продукти
Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane
Newton Waterproofing Systems Ltd

Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S is a two-component, cementitious, modified-polymer waterproofing membrane with membrane with high adhesion, designed for the internal and external waterproofing of concrete and steel elements of water-retaining and water-resisting structures such as reservoirs, water tanks, below ground structures, podium decks, and parking areas.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерNewton103_S
  • Сімейство продуктівNewton
  • Група продуктівRe-Seal System
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolymer-modified cementitious
  • Матеріал допоміжнийPolymer-modified cementitious
  • Розроблено вUnited Kingdom
  • Виготовлено вUnited Kingdom
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCFilter membranes
  • Код UNSPSC40161507
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96_52
  • Опис Uniclass 2015Membrane water filters
  • Код CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 15 11
  • Заголовок OmniClassDampproofing Membranes