Публікуйте свої продукти
Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete
Newton Waterproofing Systems Ltd

Newton 104 Crystalline Waterproofing of Concrete

The active chemicals within Newton 104 combine with the free lime and moisture present within the capillaries to form insoluble crystalline complexes which effectively block the capillaries and any minor shrinkage cracks to prevent any further movement of moisture to provide a totally dry surface to the concrete.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерNewton104
  • Сімейство продуктівNewton
  • Група продуктівRe-Seal System
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCement
  • Матеріал допоміжнийSand
  • Розроблено вUnited Kingdom
  • Виготовлено вUnited Kingdom
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCFilter membranes
  • Код UNSPSC40161507
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96_52
  • Опис Uniclass 2015Membrane water filters
  • Код CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 15 11
  • Заголовок OmniClassDampproofing Membranes