Публікуйте свої продукти
Ngernma TrueGrass EX Bamboo Flooring TrueGrass
Ngernma TrueGrass EX Bamboo Flooring TrueGrass
Ngernma TrueGrass EX Bamboo Flooring TrueGrass
Ngernma TrueGrass EX Bamboo Flooring TrueGrass

    Ngernma TrueGrass EX Bamboo Flooring TrueGrass

    For outdoor, Truegrass EX is manufactured using strand woven technology, just like finished bamboo flooring, unlike Truegrass SW, Truegrass EX is annealed at a higher temperature and pressurized using Hot Press technology. This makes the wood very dense. with a specific gravity greater than 1 and very hard It is harder than red wood (according to the Janka Hardness test method). After pressurization with very high pressure, the wood is produced as a bar according to the mold size. Then it is processed into wooden floors. by scrubbing the skin and may be coated with wood preservative oil
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNgernma_TrueGrass_EX_Bamboo_Flooring_TrueGrass
    • Сімейство продуктівBamboo Flooring
    • Група продуктівTrueGrass EX
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-03-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1860
    • Ширина (мм)140
    • Глибина (мм)20
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
    • Номер OmniClass23-15 17 19
    • Заголовок OmniClassPreformed Flooring Equipment Systems

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit