Публікуйте свої продукти
NICZUK U-bolt KB
NICZUK

NICZUK U-bolt KB

4.1 з 5 зірок4.1(15 відгуки)

Usage: Enables direct fixing of pipelines to the mounting channels. Also can be used to the fire protection installations. The kit includes washers and hexagonal nuts.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерkablaki-kb
  • Сімейство продуктівFire protection system
  • Група продуктівU-bolts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-02
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
  • Код за ETIMEC010894
  • Назва за ETIMAccessories for sprinklers
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.6 з 5 зірок 4.6 (14)