Публікуйте свої продукти
Retention and infiltration basin Azbox
Retention and infiltration basin Azbox
Retention and infiltration basin Azbox
Retention and infiltration basin Azbox
    nidaplast

    Retention and infiltration basin Azbox

    The AZbox® system provides temporary storage for rainwater and can be used to create public or private underground structures. During a storm, water drains into the storage tank through one or more collector pipes connected to a manhole. The rainwater is channelled away through the modular blocks.

    Специфікація
    • Vertical compressive strength: 300/400 kPa Ideal for green areas, light and heavy trafic Maximum height embankment: 1.8m / 2.6m
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерazbox
    • Сімейство продуктівRainwater management
    • Група продуктівCesspools
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)660
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)1200
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPE/PP
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Water

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка